Powerkabel - SAC-4P-MRS/ 3,0-PUR PE SCO - 1029445

Powerkabel, 4-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik vinklet M12 SPEEDCON, S-kodet, til åben ledningsende, kabellængde: 5 m, for vekselstrøm op til 12 A / 630 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 12 A og 630 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1029445
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626530673
Toldtarifnummer 85444290