Sensor-/aktuatorboks - SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P - 1027000

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, antal stikpladser: 8, poltal: 5, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: Dobbelt, statusvisning: Ja; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 20 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Spare plads: fordelerboks med dobbelt belægning til to sensorer til en indbygningsplads
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1027000
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3CBA -
GTIN 4055626520223
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g