FKC 2,5/ 2-ST-5,08 OG BD:+,- - 1026964

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: orange, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1026964
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4055626519753
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,592 g