Mærkningsfolie til mærkestrimler - TML (EX6)RL - 1026829

Mærkningsfolie til mærkestrimler, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, til klemmebredde: 150000 mm, skriftfelt: 150000 x 6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Med TML-mærkningsserien kan mærkestrimmel- og fladmærkestrimmelmaterialer mærkes efterfølgende med en mærkningsfolie.
  • Mærkeskiltene i rulleformat kan mærkes hurtigt og billigt med THERMOMARK-printerne.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle TML-mærkeskilte individuelt efter kundeønsker.

Varedata

Bestillingsnøgle 1026829
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2111 -
GTIN 4055626519883
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g
Toldtarifnummer 49119900