DFMC 1,5/ 4-ST-3,5-LRBKBDWHBIM - 1026641

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortstik, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1026641
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAF -
GTIN 4055626519623
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,270 g