Fleretagesklemme - ST 2,5-3PV BU - 1025465

Fleretagesklemme, med potentialestik, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 20 A, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, antal tilslutninger: 6, tværsnit:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: blå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes i alle etager

Varedata

Bestillingsnøgle 1025465
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE2115 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626517247
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,630 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)