Sensor-/aktuatorkabel - SAC-8P-10,0-PUR/M12FR SH VA - 1022485

Som illustration, med med VA-fingerskrue

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1022485
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMA -
GTIN 4055626516547
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 547,000 g
Toldtarifnummer 85444290