nyt

Koblingsudstyrskombination - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Generatortilslutningskasse til fotovoltaiske anlæg op til 1000 V DC til tilslutning af op til 6x 1 strenge. Med overspændingsbeskyttelse og SUNCLIX DC-tilslutningsstik til indgangs- og udgangssiden.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Solarline generatortilslutningskasser anvendes både i små tagmonterede solcelleanlæg som i store, fristående anlæg. Til deres funktioner hører samling og beskyttelse af strenge samt evt. adskillelse af moduler fra resten af systemet vha. en brandmands- eller belastningsskilleafbryder.

Varedata

Bestillingsnøgle 1022360
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DTHAAA -
GTIN 4055626515939
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10.000,000 g