Komponentholder - P-CO 2-5 R10K - 1020905

Komponentholder, Med 10 kOhm modstand til overvågning af ledningsbrud, deling: 5,2 mm, længde: 8,9 mm, bredde: 4,1 mm, højde: 34,8 mm, poltal: 2, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Komponentstikket kan nemt stikkes i broskakten til to CLIPLINE complete-naboklemmer med delingen 5,1 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 1020905
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BE2Z3X -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626511849
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,000 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)