Printkortklemme - ZFKKDSA 1,5C-5,0-16 - 1020331

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, deling: 5 mm, poltal: 16, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1020331
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626510507
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,660 g