Krympeslange - WMS 3,2 (30X5)RXL YE - 1019184

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600: uden påtryk, perforeret, monteringstype: påsætning, skriftfelt: 30 x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1019184
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
GTIN 4055626505633
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.190,600 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)