Powerkabel - SAC-3P-15,0-PVC/FSS PE SCO - 1019123

Powerkabel, 3-polet, PVC, sort, åben ledningsende, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, S-kodet, kabellængde: 15 m, til vekselstrøm op til 16 A / 230 V

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Effektiv: AC-stik til op til 16 A og 230 V AC
  • Beskyttelse mod fejltilslutning ved hjælp af speciel S-kodning
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1019123
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626505084
Toldtarifnummer 85444290