Sensor-/aktuatorkabel - SAC-17P- 0,42-35T/FS SH SCO CV - 1019116

Sensor-/aktuatorkabel, 17-polet, PUR/PVC, sort RAL 9005, skærmet, åben ledningsende, til Bøsning lige M12 SPEEDCON, A-kodet, kabellængde: 0,42 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
  • Spare plads – med mangepolede stik
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1019116
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BF1CNA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626505602
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 70,000 g
Toldtarifnummer 85444290