Netværkskabel - NBC-MSD/15,0-93K/MSD SCO - 1017935

Netværkskabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, Trafikrød RAL 3020, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 15 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1017935
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626502748
Toldtarifnummer 85444290