Touchpanel - TP185SKG/200114041 S00134 - 1017116

Illustration svarer til

Touchpanel med 47.0 cm/18.5" TFT-display (projektiv-kapacitiv (PCAP)),  1366 x 768 Pixel (WXGA),  65536 farver , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 og anvendersoftware: Åben platform. (bussystem: uden)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1017116
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626499437
Toldtarifnummer 84714100