MCV 1,5/ 3-G-3,5 BD2:X14 - 1016675

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 3, deling: 3,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1016675
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626499116
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,838 g
Toldtarifnummer 85366930