Advarselsskilt - PML-W400 (58/19XE)R WH-OG - 1016499

Ikke noget billede til rådighed

Advarselsskilt, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Monteringstype: limning

Pris:

Oversigt

Tilbehør

Dine fordele

  • Warnschild zum Aufkleben, farbig vorbedruckt
  • Højfleksibel, blød PVC-etiket, som tilpasser sig ujævne overflader.
  • Endlosmaterial, welches mit der Schneideinheit am Drucker oder manuell mit einer Schere auf das gewünschte Längenformat schneiden lässt
  • Brugen af førsteklasses farvebånd gør mærkningen modstandsdygtig over for opløsningsmidler og også anvendelig under barske industrielle betingelser.

Varedata

Bestillingsnøgle 1016499
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626497150
Toldtarifnummer 49119900