PLA 5/ 3-7,5-ZF GY - 1015762

Illustrationen viser 4-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1015762
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626496498
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,770 g
Toldtarifnummer 85369010