Magnetplade - PMM (EX20)R - 1014303

Magnetplade, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: magnetisk hæftende, skriftfelt: 15000 x 20 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Magnetskilte, uden tryk
  • Magnetskiltene på rulle giver mulighed for en individuel og fleksibel mærkningsløsning, f. eks. til lagermærkning.
  • God vedhæftningskraft
  • Det fleksible magnetbånd holder også omkring runde genstande med en radius fra 12 mm
  • Magnetbånd med overflade af polyesterfolie

Varedata

Bestillingsnøgle 1014303
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2611 -
Katalogside Side 386 (C_3_2017)
GTIN 4046356786072
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 633,300 g
Toldtarifnummer 39207380