Farligt stof-skilt - PML-GHS100 (13X13)R - 1014289

Farligt stof-skilt, Rulle, rød/hvid, fortrykt, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 13 x 13 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Skilte vedr. farlige stoffer, til påklæbning, fortrykt i farver, uden symbol
  • Mærkeskiltene overholder den internationale standard iht. GHS
  • Høj temperaturbestandighed
  • Høj klæbekraft
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs

Varedata

Bestillingsnøgle 1014289
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2611 -
Katalogside Side 385 (C_3_2017)
GTIN 4046356787048
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 110,500 g
Toldtarifnummer 39199080