Farligt stof-skilt - PML-GHS102 (25X25) - 1014272

Farligt stof-skilt, Stk., rød/hvid, mærket: Let antændeligt, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 25 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Skilte vedr. farlige stoffer, til påklæbning, fortrykt med symbol
  • Mærkeskiltene overholder den internationale standard iht. GHS
  • Høj temperaturbestandighed
  • Høj klæbekraft
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs

Varedata

Bestillingsnøgle 1014272
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG2624 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 351 (C_5_2015)
GTIN 4046356786898
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,890 g
Toldtarifnummer 39199080