Rørledningsmarkør - PML-T110 (26X280)R CUS - 1014267

Rørledningsmarkør, kan bestilles: Linjevis, blå, med tekst efter ønske: Ilt, Monteringstype: limning, Diameter: 0 mm, Skriftfelt: 26 x 280 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Gruppe 0 (ilt)
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014267
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 347 (C-5-2013)
GTIN 4046356784733
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900