Rørledningsmarkør - PML-T106 (26X280)R CUS - 1014259

Rørledningsmarkør, kan bestilles: linjevis, orange, med tekst efter ønske: Syrer, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 26 x 280 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Gruppe 6 (syrer)
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014259
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8151 -
Katalogside Side 345 (C_5_2013)
GTIN 4046356784559
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,100 g
Toldtarifnummer 49119900