Rørledningsmarkør - PML-T104 (26X280)R CUS - 1014255

Rørledningsmarkør, kan bestilles: linjevis, gul/rød, med tekst efter ønske: Brændbare gasser, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 26 x 280 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Gruppe 4 (brændbare gasser)
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014255
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8151 -
Katalogside Side 343 (C_5_2013)
GTIN 4046356784511
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900