Rørledningsmarkør - PML-T103 (26X280)R CUS - 1014253

Rørledningsmarkør, kan bestilles: linjevis, grå, med tekst efter ønske: Luft, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 26 x 280 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Gruppe 3 (luft)
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014253
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 343 (C-5-2013)
GTIN 4046356784498
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900