Rørledningsmarkør - PML-T102 (26X280)R CUS - 1014251

Rørledningsmarkør, kan bestilles: linjevis, rød, med tekst efter ønske: Damp, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 26 x 280 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Gruppe 2 (damp)
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014251
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8151 -
Katalogside Side 343 (C_5_2013)
GTIN 4046356784474
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900