Rørledningsmarkør - PML-T101 (52X560)R CUS - 1014250

Rørledningsmarkør, kan bestilles: linjevis, grøn, med tekst efter ønske: Vand, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 52 x 560 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Gruppe 1 (vand)
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014250
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8151 -
Katalogside Side 342 (C_5_2013)
GTIN 4046356784467
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900