Rørledningsmarkør - PML-T105 (52X560)R - 1014238

Rørledningsmarkør, Rulle, gul/sort, fortrykt, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 52 x 560 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Rørledningsmærkeskilte til påklæbning, uden mærkning
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Mærkning af rørledninger i henhold til DIN 2403
  • I kombination med PML-GHS skilte vedr. farlige stoffer er en mærkning iht. gældende forordninger på området farlige stoffer mulig
  • Høj klæbekraft
  • Fint perforerede pilespidser gør det nemt at fjerne den spids, der ikke skal bruges
  • Høj temperaturbestandighed
  • Gruppe 5 (ikke-brændbare gasser)
  • Ekstern rulleholder, til THERMOMARK ROLL, til udvendig diameter på op til 500 mm

Varedata

Bestillingsnøgle 1014238
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2611 -
Katalogside Side 380 (C_3_2017)
GTIN 4046356784344
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.714,000 g
Toldtarifnummer 39199080