Rørledningsmarkør - PML-T105 (26X280)R - 1014237

Rørledningsmarkør, Rulle, gul/sort, fortrykt, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 26 x 280 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Rørledningsmærkeskilte til påklæbning, uden mærkning
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Mærkning af rørledninger i henhold til DIN 2403
  • I kombination med PML-GHS skilte vedr. farlige stoffer er en mærkning iht. gældende forordninger på området farlige stoffer mulig
  • Høj klæbekraft
  • Fint perforerede pilespidser gør det nemt at fjerne den spids, der ikke skal bruges
  • Høj temperaturbestandighed
  • Gruppe 5 (ikke-brændbare gasser)

Varedata

Bestillingsnøgle 1014237
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 380 (C-3-2017)
GTIN 4046356784337
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 593,400 g
Toldtarifnummer 39199080