Rørledningsmarkør - PML-T101 (26X280)R - 1014229

Rørledningsmarkør, Rulle, grøn, fortrykt, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Monteringstype: limning, Diameter: 0 mm, Skriftfelt: 26 x 280 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Rørledningsmærkeskilte til påklæbning, uden mærkning
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Mærkning af rørledninger i henhold til DIN 2403
  • I kombination med PML-GHS skilte vedr. farlige stoffer er en mærkning iht. gældende forordninger på området farlige stoffer mulig
  • Høj klæbekraft
  • Fint perforerede pilespidser gør det nemt at fjerne den spids, der ikke skal bruges
  • Høj temperaturbestandighed
  • Gruppe 1 (vand)

Varedata

Bestillingsnøgle 1014229
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 378 (C-3-2017)
GTIN 4046356784252
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 583,600 g
Toldtarifnummer 39199080