Forbudsskilt - PML-P100 (D100)R CUS - 1014228

Forbudsskilt, kan bestilles: linjevis, rød/hvid, med tekst efter ønske: Diagonalbjælke, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, skriftfelt: d: 100 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014228
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8151 -
Katalogside Side 327 (C_5_2013)
GTIN 4046356785136
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 39199000