Forbudsskilt - PML-P100 (D50)R - 1014225

Forbudsskilt, Rulle, rød/hvid, fortrykt, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, skriftfelt: d: 50 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Forbudsskilte, til påklæbning, fortrykt i farver, uden symbol
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Forbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010

Varedata

Bestillingsnøgle 1014225
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 373 (C-3-2017)
GTIN 4046356784771
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 412,000 g
Toldtarifnummer 39199080