Forbudsskilt - US-PML-P200 (D100) - 1014222

Forbudsskilt, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, skriftfelt: d: 100 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet - forbudsskilt til påklæbning, utrykt

Varedata

Bestillingsnøgle 1014222
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 326 (C-5-2013)
GTIN 4046356786607
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,290 g
Toldtarifnummer 39203000