Forbudsskilt - US-PML-P100 (D50) - 1014217

Forbudsskilt, Kort, rød/hvid, fortrykt, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, diameter: 50 mm, skriftfelt: d: 50 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet - til påklæbning, fortrykt i farver, uden symbol

Varedata

Bestillingsnøgle 1014217
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2619 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 372 (C_3_2017)
GTIN 4046356786577
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,820 g
Toldtarifnummer 39203000