Forbudsskilt - PML-P106 (D50) - 1014199

Forbudsskilt, Stk., rød/hvid, mærket: Ild, rygning o.lign. forbudt, Monteringstype: limning, Diameter: 50 mm, Skriftfelt: d: 50 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Forbudsskilte, til påklæbning, fortrykt med symbol
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Forbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010

Varedata

Bestillingsnøgle 1014199
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 330 (C-5-2015)
GTIN 4046356784948
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,820 g
Toldtarifnummer 39199080