Påbudsskilt - US-PML-M100 (D100) CUS - 1014179

Påbudsskilt, kan bestilles: Kortvis, blå/hvid, med tekst efter ønske: Blank, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, skriftfelt: d: 100 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet - til påklæbning, fortrykt i farver, uden symbol
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Påbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010
  • Højfleksible, bløde PVC-etiketter, der let tilpasser sig ujævne overflader
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014179
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8159 -
Katalogside Side 334 (C_5_2013)
GTIN 4046356786751
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,370 g
Toldtarifnummer 49119900