Påbudsskilt - US-PML-M100 (D100) - 1014177

Påbudsskilt, Kort, blå/hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD: Blank, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, skriftfelt: d: 100 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet - til påklæbning, fortrykt i farver, uden symbol
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Påbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010
  • Højfleksible, bløde PVC-etiketter, der let tilpasser sig ujævne overflader

Varedata

Bestillingsnøgle 1014177
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2619 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 374 (C_3_2017)
GTIN 4046356786454
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,370 g
Toldtarifnummer 39199080