Påbudsskilt - PML-M111 (D100) - 1014168

Påbudsskilt, Stk., blå/hvid, mærket: Brug antistatisk fodtøj, monteringstype: limning, diameter: 100 mm, skriftfelt: d: 100 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Påbudsskilte, til påklæbning, fortrykt, med symbol
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Påbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010
  • Højfleksible, bløde PVC-etiketter, der let tilpasser sig ujævne overflader

Varedata

Bestillingsnøgle 1014168
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG2624 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 340 (C_5_2015)
GTIN 4046356784139
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,410 g
Toldtarifnummer 39199080