Påbudsskilt - PML-M103 (D200) - 1014145

Påbudsskilt, Stk., blå/hvid, mærket: Se brugsanvisning, monteringstype: limning, diameter: 200 mm, skriftfelt: d: 200 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Påbudsskilte, til påklæbning, fortrykt, med symbol
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Påbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010
  • Højfleksible, bløde PVC-etiketter, der let tilpasser sig ujævne overflader

Varedata

Bestillingsnøgle 1014145
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle BG2624 -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Katalogside Side 337 (C_5_2015)
GTIN 4046356783903
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,100 g
Toldtarifnummer 39199080