Påbudsskilt - PML-M101 (D50) - 1014137

Påbudsskilt, Stk., blå/hvid, mærket: Almindeligt påbudsskilt, Monteringstype: limning, Diameter: 50 mm, Skriftfelt: d: 50 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Påbudsskilte, til påklæbning, fortrykt, med symbol
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Påbudsskiltene overholder den internationale standard ISO 7010
  • Højfleksible, bløde PVC-etiketter, der let tilpasser sig ujævne overflader

Varedata

Bestillingsnøgle 1014137
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 336 (C-5-2015)
GTIN 4046356783828
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,780 g
Toldtarifnummer 39199080