Advarselsskilt - US-PML-W100 (100X100) CUS - 1014130

Advarselsskilt, kan bestilles: Kortvis, gul/sort, med tekst efter ønske: Blank, Monteringstype: limning, Diameter: 0 mm, Skriftfelt: 100 x 100 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet - advarselsskilte til påklæbning, med tekst efter ønske
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Advarselsskiltene overholder den internationale standard efter ISO 7010
  • Højfleksible, bløde PVC-etiketter, der let tilpasser sig ujævne overflader
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014130
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 320 (C-5-2013)
GTIN 4046356786713
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,110 g
Toldtarifnummer 49119900