Advarselsskilt - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

Illustrationen viser variant af produktet

Advarselsskilt, kan bestilles: Kortvis, gul/sort, med tekst efter ønske: Blank, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, skriftfelt: 25 x 25 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet - advarselsskilte til påklæbning, med tekst efter ønske
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Advarselsskiltene overholder den internationale standard efter ISO 7010
  • Højfleksible, bløde PVC-etiketter, der let tilpasser sig ujævne overflader
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014128
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8159 -
Katalogside Side 320 (C_5_2013)
GTIN 4046356786690
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,100 g
Toldtarifnummer 49119900