Advarselsskilt - US-PML-W100 (25X25) - 1014125

Illustrationen viser variant af produktet

Advarselsskilt, Kort, gul/sort, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: limning, Diameter: 0 mm, Skriftfelt: 25 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet - advarselsskilte til påklæbning, uden tekst
  • Anvendelse egnet indendørs og udendørs
  • Advarselsskiltene overholder den internationale standard efter ISO 7010
  • Højfleksible, bløde PVC-etiketter, der let tilpasser sig ujævne overflader

Varedata

Bestillingsnøgle 1014125
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 368 (C-3-2017)
GTIN 4046356786386
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,100 g
Toldtarifnummer 39199080