Mærkeskilte - UCT-EMP (60X15) - 1014119

Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 60 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, præcist og hurtigt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED.

Varedata

Bestillingsnøgle 1014119
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2318 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 247 (C_3_2017)
GTIN 4046356783002
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,770 g
Toldtarifnummer 39269097