Kabelmærkeholder - KMK UV (29X8) - 1014107

Kabelmærkeholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: ≥6 mm, skriftfelt: 29 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kunststofkabelmærker til mærkeskilte, til kabelbindermontering
  • Kunststofkabelmærkeskilt til mærkning og bundtning af ledninger og kabler indendørs og udendørs
  • Mærkeskiltene er forsynet med øje og fastgøres med kabelbinderne
  • Det mærkede indstiksskilt beskyttes mod tilsmudsning af beskyttelseshætten.

Varedata

Bestillingsnøgle 1014107
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle BG231A -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
Katalogside Side 249 (C_3_2017)
GTIN 4046356782678
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,500 g
Toldtarifnummer 39269097