Kabelmærkeskilte - UCT-WMTBA (24X4) YE CUS - 1014089

Kabelmærkeskilte, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 5 mm, skriftfelt: 25 x 6 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMTBA ... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere
  • På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1014089
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8138 -
Katalogside Side 270 (NTK_2014)
GTIN 4046356781411
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,300 g
Toldtarifnummer 49119900