Kabelmærkeskilte - UCT-WMTBA (40X17) YE - 1014087

Kabelmærkeskilte, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 6 mm, skriftfelt: 40 x 17 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMTBA ... tilbyder mærkeskilte til fastgøring ved hjælp af gængse kabelbindere
  • På grund af deres bøjede form tilpasser mærkeskiltene sig optimalt til kablerne.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 1014087
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2318 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 218 (C_3_2017)
GTIN 4046356781398
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,900 g
Toldtarifnummer 39269097