Skilteholder - PATG HF 2/23 - 1014054

Leder-mærkeholder, transparent/sort, uden mærkning, montering: skubbes på, kabeldiameter: 2 - 4 mm, skriftfelt: 4 x 23 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • PATG HF...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk
  • Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UCT‑WMT... og UC‑WMT...
  • På grund af kunststofegenskaberne for PATG HF... kræves en højkvalitativ mærkning af UC-WMT... med BLUEMARK...
  • Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
  • Anvendelsen af førsteklasses kunststoffer muliggør de højeste krav inden for baneindustrien og automobilindustrien
  • Omfattende godkendelser sikrer international anvendelse
  • Ledninger med diameter fra 0,6 - 10 mm kan dermed mærkes

Varedata

Bestillingsnøgle 1014054
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
Katalogside Side 258 (C_3_2017)
GTIN 4046356779418
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,512 g
Toldtarifnummer 39269097