AC-ladekabler - EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - 1013994

AC-ladeledning med infrastruktur-ladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, Type 2, IEC 62196-2, kabler: 3 m, sort, Spiralsnoet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2 køretøjsinlet, kompatibel med type 2 infrastruktur-ladedåser ved ladestationer til elektromobiliteten (EVSE).

Dine fordele

  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
  • Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent
  • Afprøvet iht. udvalgte tests blandt automobilstandarderne LV124, LV214, LV215-2
  • Universel vandtæthed mod vandindtrængen i kablet

Varedata

Bestillingsnøgle 1013994
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBABC -
GTIN 4055626494289
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444290