Skilteholder - PATO 1/23 - 1013892

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 2-3,5 mm, skriftfelt: 4 x 23 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kan mærkes med kunststofskiltene UC-WMT..., US-WMT... eller med mærkestrimlerne EMT.
  • Disse skilteholdere anvendes til efterfølgende mærkning ved anlæg, der allerede er fortrådede.

Varedata

Bestillingsnøgle 1013892
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
Katalogside Side 257 (C_3_2017)
GTIN 4017918014087
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,490 g
Toldtarifnummer 39269097